Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Bílá

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104518
Úplný objednací kód: 872016959014400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104518 cs_CZ pdf 239.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104518_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT