Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Čirý, Sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104524
Úplný objednací kód: 872016959020500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104524 cs_CZ pdf 304.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104524_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT