Česká republika - Čeština

Philips KeyLine nástěnné svítidlo

Philips KeyLine nástěnné svítidlo: Stylové, pohodlné a přizpůsobitelné světlo na postel

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Představujeme naše nové nástěnné svítidlo KeyLine! Vyrobeno z robustního extrudovaného hliníku, toto svítidlo je ideální pro použití jako osvětlení u zrcadla v koupelnách. Má krytí IP44 proti stříkající vodě a komfortní optiku s nízkým oslněním. Svítidlo je vybaveno účinnou LED technologií a má index podání barev CRI90 pro věrné zobrazení barev. Díky svému elegantnímu designu a vysoce kvalitním prvkům je KeyLine vhodnou volbou pro osvětlení koupelny.

Výhody

  • Vysoká účinnost

  • Robustní a vodotěsný

Vlastnosti

  • Tělo z extrudovaného hliníku

  • IP44 vodotěsný, ochrana IK06

Použití

  • Zdravotní péče
  • Nemocniční a pečovatelská zařízení

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má IPX0 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet KeyLine nástěnné svítidlo cs_CZ pdf 283.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-KeyLine nástěnné svítidlo
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-KeyLine nástěnné svítidlo
Více položek - Software Plugins