Philips KeyLine nástěnné svítidlo, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
Popis výrobku
L900 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let