Philips KeyLine nástěnné svítidlo, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
Popis výrobku
L900 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1800 lm, 14 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let