Česká republika - Čeština

Philips KeyLine nástěnné svítidlo, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH

Popis výrobku

L900 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1800 lm, 14 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 39026400
Úplný objednací kód: 872110339026400

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505106580 cs_CZ pdf 203.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505106580_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505106580_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH ies 8.4 kB