Philips OneEase BN510C
OneEase – snadná instalace, flexibilní aplikace, navržen pro špičkový výkon
Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
OneEase je ideální samostatné osvětlení pro sklady, vnitřní sportovní zařízení a diskontní obchody. Překonává očekávání díky snadné instalaci a údržbě, vynikající kvalitě osvětlení a různým možnostem instalace (přisazené, zavěšené na lankách, zavěšené na vodorovných drátech, přisazené s nárazuvzdornými držáky, přisazené na MEKA profilech, instalace na šikmých konzolích v rozích). OneEase je navržen pro dlouhou životnost, snižuje frekvenci, starosti a náklady na údržbu, což z něj činí ideální řešení pro instalace do středních a vysokých stropů. Jeho energeticky účinný design snižuje provozní náklady, nabízí maximální efektivitu použití a atraktivní celkové provozní náklady (TCO). Tato produktová řada nabízí širokou škálu vyzařovacích úhlů (úzké, široké a velmi široké), světelných toků, možností konektivity a dalšího příslušenství pro instalaci. Různé možnosti montáže a zapojení, jako například jednoduchý napájecí konektor a třífázové průchodné zapojení, umožňují rychlou a snadnou instalaci. Můžete buď rovnou nakonfigurovat verzi odolnou proti úderu míčem, nebo jednoduše vylepšit OneEase o další kryt odolný úderu a speciální držáky, aby byl vhodný pro vnitřní sportovní aplikace. Navíc OneEase nabízí pokročilé možnosti konektivity jak pro nízké (IA4), tak pro střední (MPM) a vysoké (MPH) regálové instalace. Je připraveno k použití v propojených osvětlovacích systémech, jako je Interact. Spolehlivé, vysoce účinné osvětlení s chytrým připojením – chytrá volba pro lepší budoucnost. Přijměte udržitelnost s OneEase, samostatným řešením typu batten, které je v souladu s principy cirkulární ekonomiky a upřednostňuje odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo je opravitelné a všechny informace máte na dosah ruky prostřednictvím aplikace Signify Service tag. Ať už hledáte spolehlivé řešení typu „nainstaluj a zapomeň“ nebo systém, který lze po instalaci přizpůsobit a ovládat, OneEase je pro vás tou správnou volbou.
Výhody
Architektura chytrých produktů
Rychlé otevírání zámku, elektrické připojení bez nástroje
Vlastnosti
Náhrada tradičních svítidel se zářivkami v rozmezí od 18W do 58W
Vysoký měrný výkon až 194 lm/W
Použití
Varování a bezpečnost
Optické povrchy musí být čištěny pouze hadříkem bez žmolků a bez použití detergentů.
Neinstalujte svítidlo do míst, kde bude vystaveno vlhkosti a chemickým vlivům.