Philips OneEase BN510C, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Čirý, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
Nové
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5500 lm, 34 W, 160 lm/W, 4000 K, 0,38, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let