Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Čirý, IP23
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
Nové
Popis výrobku
Batten, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5500 lm, 34 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let