Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Dvojitá asymetrická optika 35°, mléčná, Bílá, BP

BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Popis výrobku

Indoor sports luminaire, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dvojitá asymetrická optika 35°, mléčná, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 61812100
Úplný objednací kód: 872016961812100
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
Localized commercial leaflet 910505103784 cs_CZ pdf 269.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103784_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103784_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 9.5 kB