Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Bílá, BP
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08
Popis výrobku
Indoor sports luminaire, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let