Česká republika - Čeština

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Bílá, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Popis výrobku

Indoor sports luminaire, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 61805300
Úplný objednací kód: 872016961805300
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
Localized commercial leaflet 910505103777 cs_CZ pdf 272.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103777_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103777_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 6.6 kB