Philips Maxos univerzální

Jednoduchá přestavba na LED

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Maxos universal je přizpůsobivé LED svítidlo, které je určeno k modernizaci zářivkového svítidla Lightline na LED svítidlo. Nové svítidlo lze hladce propojit s existujícím páteřním vedením a dodává se s vyhrazeným příslušenstvím, jako jsou zaslepovací jednotka a prodrátování. Portfolio se může pochlubit účinností až 168 lm/W a poklesem světelného toku L90 po 50 000 hodinách.

Výhody

  • Jednoduchá přeměna ze zářivkového svítidla na LED svítidlo

  • Vyhrazená zaslepovací jednotka a příslušenství k prodrátování, které pomáhá zkompletovat řadu svítidel

Vlastnosti

  • Univerzální retrofit panel 1,5m

  • Vysoký měrný výkon až 168lm/W

Použití

  • Obchody (s potravinami)
  • Průmyslové haly/prostory
  • Sklady / distribuční centra

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Maxos univerzální cs_CZ pdf 390.5 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.4 MB
Brožura
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Maxos univerzální
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Sada řady IES
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB
Sada řady IES
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB