Philips Maxos univerzální, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20

LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Popis výrobku

Trunking light unit, L1517 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Třívrstvý stříkaný lak, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyzařování, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 910925869511
Úplný objednací kód: 871951477300400
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
Localized commercial leaflet 910925869511 cs_CZ pdf 283.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869511_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869511_EU
Více položek - Visuals