Philips Maxos univerzální, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH
Popis výrobku
Trunking light unit, L1517 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Třívrstvý stříkaný lak, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyzařování, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka, Průchozí vedení, 3 fáze
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Záruční lhůta
- 5 let