Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH
Popis výrobku
Trunking light unit, 2215 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzký paprsek, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let