Česká republika - Čeština

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20

LL552X 62S/840 NE SIA WB WH

Popis výrobku

Trunking light unit, 2215 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870854
Úplný objednací kód: 872016995507300

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870854 cs_CZ pdf 373.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870854_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870854_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH IES
Soubor Revit
LL552X 62S/840 NE SIA WB WH 910925870854 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH LDT