Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Texturovaná, Bílá, IP20
LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE
Popis výrobku
Trunking light unit, L2276 mm, Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyzařování, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle