Česká republika - Čeština

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Střední paprsek, Bílá, IP20

LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE

Popis výrobku

Trunking light unit, L1138 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Střední paprsek, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 73769300
Úplný objednací kód: 871951473769300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868963 cs_CZ pdf 282.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868963_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868963_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Soubor Revit
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868963 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE LDT