Česká republika - Čeština

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Střední paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20

LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE

Popis výrobku

Trunking light unit, L2276 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 73760000
Úplný objednací kód: 871951473760000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868954 cs_CZ pdf 281.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868954_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868954_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Soubor Revit
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868954 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE LDT