Philips CoreLine trunking gen2.5

Inovativní LED světelné linie ještě nikdy nebyly tak jednoduché

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

CoreLine Trunking gen2 je systém liniového osvětlení, který je navržen pro jednoduchost. Dodává se v různých délkách, úrovních světelného toku a vyzařovacích charakteristikách, které vyhovují každému projektu a použití. CoreLine Trunking gen2 se snadno používá a propojuje s bodovými svítidly a senzory. Poskytuje konzistentní a vysoce kvalitní osvětlení s dodatečnou ochranou proti náhodnému vniknutí vody. Inovativní systém se také snadno montuje a instaluje, což urychluje modernizace a renovace.

Výhody

  • Jednoduchost – snadno srozumitelná architektura

  • Široká nabídka včetně možností nouzového osvětlení

Vlastnosti

  • Intuitivní, jednovrstvá architektura – k vytvoření linky jsou potřeba pouze 2 objednací čísla 12NC

  • Výběr ze tří délek, každá se třemi různými úrovněmi světelného toku

Použití

  • Potraviny a velkoobchod
  • Výroba
  • Sklady

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine trunking gen2.5 cs_CZ pdf 443.7 kB
Instalační pokyny
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Instalační pokyny
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 329.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine trunking gen2.5
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine trunking gen2.5
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB