Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20

LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Popis výrobku

UltraEfficient, L1700 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 47450500
Úplný objednací kód: 872016947450500

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870124 cs_CZ pdf 297.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870124_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870124_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Soubor Revit
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870124 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT