Philips CoreLine trunking gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20

LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Popis výrobku

L1700 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870122
Úplný objednací kód: 872016947448200

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870122 cs_CZ pdf 397.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870122_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870122_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Soubor Revit
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870122 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT