Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – udržitelný výkon

Výrobky

Výrobek Porovnat
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19

informace o řadě výrobků

Popis

Co se týče osvětlení kancelářských prostor pomocí LED svítidel, jsou lidé většinou ochotni investovat do trvalé udržitelnosti, avšak pouze tehdy, když se jim jejich investice vrátí. Systém současně musí splňovat normy pro osvětlení kanceláří, aby bylo zajištěno příjemné pracovní prostředí. PowerBalance gen2 je energeticky nejúčinnější LED svítidlo společnosti Philips splňující kancelářské normy. Výdaje na elektřinu snižuje ve srovnání s řešením se zářivkami T5 více než o polovinu a světelný zdroj má zároveň delší životnost. To znamená výrazně nižší náklady na provoz a zaručenou návratnost investic splňující potřeby konkrétního trhu. PowerBalance gen2 je konstruováno pro použití v celé řadě typů podhledů. Různá provedení lze instalovat do podhledů se skrytými i viditelnými T nosníky, do sádrokartonových stropů i do pásových podhledů.

Výhody

  • Extrémně účinné LED svítidlo splňující kancelářské normy

  • Kvalitní osvětlovací řešení pro přímou výměnu svítidel T5 ve většině interiérových použití

Vlastnosti

  • Mnoho možností montáže

  • Pokročilá technologie LED

Použití

  • Kanceláře
  • Další interiérové použití

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má stupeň krytí IP20, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Důrazně proto doporučujeme příslušně zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a produkt také pozbyde záruku.

Stahování