Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Popis výrobku

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 97998000
Úplný objednací kód: 871869997998000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101678 cs_CZ pdf 639.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101678_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101678_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
Soubor Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 910505101678 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT