Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 670x670 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC

Popis výrobku

Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 98001600
Úplný objednací kód: 871869998001600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101681 cs_CZ pdf 637.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101681_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101681_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC IES
Soubor Revit
RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC 910505101681 ZIP
Dialux
ULD File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC LDT