Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC

Popis výrobku

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, SC | Bezpečnostní kabel, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97987400
Úplný objednací kód: 871869997987400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101667 cs_CZ pdf 635.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101667_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101667_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC IES
Soubor Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC 910505101667 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC SC LDT