Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, CPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

Popis výrobku

Recessed, 310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97994200
Úplný objednací kód: 871869997994200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101674 cs_CZ pdf 638.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101674_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101674_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC IES
Soubor Revit
RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC 910505101674 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC LDT