Modernizace osvětlení lakrosového hřiště TJ Sokol Radotín

TJ Sokol Radotín modernizoval osvětlení lakrosového hřiště

 

Kvalitní osvětlení je pro sport zásadní. Signify nabídlo komplexní služby od poradenství a návrhu přes realizaci, servis a údržbu až po sdílení poznatků o nových technologiích pro hřiště v Radotíně.

"Pro náš areál je to ze všech hledisek významný krok kupředu: vyšší intenzita a lepší vyváženost světla, snadné ovládání, několik přednastavených světelných režimů a okamžitý restart osvětlení v případě výpadku."

 

Ondřej Mika,Jednatel TJ Sokol Radotín

Výchozí situace

 

Lakrosové hřiště TJ Sokol Radotín bylo původně osvětleno dvanácti svítidly s 2kW výbojkami. Osvětlení mělo vyšší energetickou náročnost, omezené možnosti regulace a méně komfortní podmínky pro hráče, diváky i média.

 

Cílem bylo zvýšit kvalitu a rovnoměrnost osvětlení, snížit provozní náklady a zároveň minimalizovat rušivé světlo pro okolní obyvatele.

Řešení

 
Původní svítidla byla nahrazena deseti LED světlomety OptiVision LED gen3.5 s asymetrickou optikou, doplněnými o řídicí systém Dynalite. Nové osvětlení je navrženo s důrazem na vysokou horizontální i vertikální rovnoměrnost osvětlení a maximální vizuální komfort.
 

Součástí řešení je inteligentní řízení osvětlení s několika přednastavenými světelnými scénami, které umožňují snadno přizpůsobit intenzitu a charakter světla podle typu sportovní aktivity, tréninku či zápasu. LED technologie zároveň přináší okamžité zapnutí a restart bez prodlevy, možnost stmívání a plnou ovladatelnost prostřednictvím dotykového panelu.

 

Díky využití světlometů s integrovanými clonami a jejich vodorovnému nastavení bez naklonění se podařilo výrazně omezit rušivé světlo mimo areál, čímž je zajištěn ohleduplný provoz vůči okolním obyvatelům.

"Velmi si vážíme přístupu společnosti Signify od samého začátku až po dokončení projektu. Všichni technici byli velmi nápomocní, komunikace byla snadná a bezproblémová. Získali jsme kvalitní dokumentaci pro výrobu potřebných stavebních prvků a elektroinstalace. Vše bylo vždy snadno a rychle vyřešeno."

 

Ondřej Mika,Jednatel TJ Sokol Radotín

Climate and energy

Úspora energie


Snížení celkového příkonu osvětlovací soustavy o 41 % díky přechodu z výbojkových svítidel na LED technologii OptiVision.
Circular economy

Úspora provozních nákladů

 
Nižší spotřeba energie a výrazné omezení nákladů na údržbu díky dlouhé životnosti LED svítidel a modernímu řízení osvětlení.
Food availability

Nižší světelná zátěž okolí


   Asymetrická optika s integrovanými clonami a vodorovné nastavení světlometů výrazně omezují rušivé světlo mimo sportovní areál.
 
Safety and security

 

Efektivní provoz


Osvětlení svítí pouze tehdy a tam, kde je potřeba. Možnost přizpůsobení intenzity světla podle typu aktivity zvyšuje provozní efektivitu.
Health and well-being

 

Chytré řízení


Řídicí systém Dynalite umožňuje snadné ovládání, přednastavené světelné scény, stmívání a okamžitý restart osvětlení v případě výpadku.
Health and well-being

 

Připraveno na budoucnost


Moderní LED infrastruktura s inteligentním řízením je otevřená dalšímu rozšiřování a připravená na budoucí technologické požadavky sportovišť.

Případové studie

  • Sevens Stadium - UAE

    Sevens Stadium - UAE

    Lighting the future of sport with sustainability in every kick

  • Philips Stadium case study

    Philips Stadium case study

    Optimal turf growth and energy savings in the Philips Stadium with Philips GreenPower LED lighting.

  • Obnova veřejného osvětlení v Roztokách

    Obnova veřejného osvětlení v Roztokách

    Chytré veřejné osvětlení v Roztokách: Vyšší bezpečnost, úspora energie a efektivní údržba díky LED a dálkovému řízení Interact

Zjistěte, jak může Signify transformovat vaše sportoviště