Česká republika - Čeština

Obnova veřejného osvětlení v Roztokách

Město Roztoky modernizovalo veřejné osvětlení se Signify LED technologiemi

 

Chytré LED osvětlení s dálkovým řízením Interact v Roztokách zajistilo bezpečnější ulice, nižší náklady a šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Projekt nám přinesl 74% úsporu energie, ročně 200 tis. Kč a vyšší bezpečnost. Navíc díky systému Interact City máme kontrolu nad tím, kdy a kde je osvětlení potřeba."

 

- Ing. Ivan Goll, Tajemník města Roztoky

Výchozí situace

 

Původní veřejné osvětlení v Roztokách bylo zastaralé, mělo vysokou energetickou spotřebu a svítidla produkovala nadměrné světelné znečištění, což zvyšovalo náklady a negativně ovlivňovalo životní prostředí i pohodu obyvatel.

 

Město hledalo řešení v souladu s moderními normami a ekologickými standardy, respektující vzhled veřejného prostoru a umožňující budoucí integraci chytrých systémů.

 

Projekt musel být rychle realizován bez výrazného narušení provozu, s přesným plánováním, kalkulací nákladů a flexibilní koordinací s dodavateli.

Řešení

Pro modernizaci byly použity svítidla Philips DigiStreet, CitySoul, ClassicStreet a Villa LED, dominantně DigiStreet (BGP76x) s optickou účinností až 90 %, svítící pouze do spodního poloprostoru a s clonami proti rušivému světlu. Použito bylo teplé bílé světlo: 2200 K pro parky a klidové zóny, 2700 K pro hlavní tahy a boční komunikace, což snižuje světelné znečištění a zajišťuje příjemné vnímání barev. Systém Interact City umožňuje dálkové řízení, stmívání, prediktivní údržbu a rychlou reakci na poruchy.

"Město nyní může flexibilně reagovat na růst cen energií, například zavedením stmívacích režimů nebo úpravou zapínacích časů. Osvětlení svítí pouze tehdy a tam, kde je skutečně potřeba.”


Ing. Ivan Goll, Tajemník města Roztoky
Climate and energy

Úspora energie


Snížení příkonu o 74 % (z 21,4 kW na 5,6 kW)
díky LED technologii a stmívání.
Circular economy

Roční úspora nákladů

 
Přibližně 200 000 Kč úspora na energiích ročně
(při 2,229 Kč/kWh a 4100 h/rok).
Food availability

Úspora emisí CO₂


  Ročně ušetřeno 55,76 tun CO₂ emisí.
Snížení z 75,48 t na 19,72 t CO₂.
 
Safety and security

 

Efektivní provoz


Osvětlení svítí pouze tam a tehdy, kde je to opravdu potřeba.
Health and well-being

 

Chytré řízení


Vzdálená správa, prediktivní údržba,
možnost úprav v reálném čase.
Health and well-being

 

Připraveno na budoucnost


Napojitelné na další systémy smart city.

Case Studies

  • Bratislava smart lighting

    Bratislava smart lighting

    Pokročilá technologie LED osvětlení od Signify umožní městu Bratislava snížit uhlíkovou stopu o 672 ton CO2 ročně.

Jaké výhody přináší cirkulární osvětlení vašemu podnikání?