България - Български

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Internal (no external connection), Petrol rotational symmetric medium, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Продуктово описание

Under-canopy light, Aluminum die cast, White, Power supply unit with DALI interface, 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol rotational symmetric medium, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Standard surge protection level, Screw connector

Код за поръчка: 910925866264
Пълен код на поръчката: 871869981946000

Спецификации

Lamp family code
LED128 [LED module 12800 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925866264 en_BG pdf 126.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866264_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866264_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS LDT