България - Български

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Internal (no external connection), Petrol rotational symmetric medium, IP66

BBP333 LED159/740 II PRM

Продуктово описание

Under-canopy light, Aluminum die cast, White, Power supply unit (On/Off), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol rotational symmetric medium, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Standard surge protection level, Cable without plug 3-pole, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925865350
Пълен код на поръчката: 871869699827400

Спецификации

Lamp family code
LED159 [LED module 15900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925865350 en_BG pdf 129.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925865350_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925865350_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BBP333 LED159/740 II PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/740 II PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/740 II PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/740 II PRM LDT