Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrical, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU

Продуктово описание

Aluminium, Aluminum, Power supply unit (On/Off), 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, 6/8 kV, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 79618800
Пълен код на поръчката: 872016979618800

Спецификации

Lamp family code
LED300 [LED module 30000 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU txt 9.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060557 en_BG pdf 150.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060557_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300060557_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB