搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
系統整合商
安裝人員和批發商
更光明的生活,更美好的世界
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
精緻、時尚又經典的多功能景光照明
系列傳單 pdf 3.4 MB
Family-Photographs-UNIUrban 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
UNIUrban 適合人行道、公園、庭園、住宅區、購物中心廣場的景觀照明,其設計精緻、時尚又經典,不僅適合現代都市,也適合歷史建築。
精緻、時尚又經典的設計,可美化您的空間
先進的 LED 和驅動器,可提升照明效能及可靠性
安全舒適的景觀照明
具前瞻性的設計
多 5 種外觀與風格
3 種瓦數封裝選項:33W/ 65W / 100W
3000K/4000K CCT,100+lm/w,具備節能效果
3 種安裝選項:側面、柱頂安裝、懸掛
3 種光照明分佈:對稱、非對稱、全向式
IP65 / IK08,具可靠性的專業設計
使用壽命 50,000 小時,3 年保固
多種安裝選項
ZCP461 Dome cover
ZSP461 Screw-thread 255mm
ZCP461 Chess cover
ZSP461 Screw-thread 340mm