產品
BVP428 C LED1480/957 1340W S2 BV
911401613407
BVP428 C LED1480/957 1340W S3 BV
911401613507
BVP428 C LED1480/957 1340W S4 BV
911401613607
BVP428 C LED1480/957 1340W S5 BV
911401613707
BVP428 C LED1480/957 1340W S6 BV
911401613807
BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV
911401613907
BVP428 C LED1480/957 1340W S8 BV
911401614007
BVP418 C LED990/957 890W S5 BV
911401614607
8 個項目
產品系列資訊
描述
Philips ArenaVision LED 投射燈系統主打創新 LED 球場照明解決方案,支援最新的電視轉播規範。專以運動賽事和多用途球場為設計路線,ArenaVision LED 的照明品質、高溫管理成效和長效使用壽命,皆屬業界頂尖等級。結合如 InteractSports 照明管理系統的控制應用程式時,ArenaVision LED 能排程處理或透過即時調整,簡化光照的過程,並可用在主要大型活動開始前後,客製化燈光秀。這些版本還可以使用外部驅動器盒 - 與投射燈 (BV 版本) 相隔一段距離使用,或預先固定在投射燈 (HGB 版本) 的安裝支架上。該外部驅動器盒確保易於安裝並降低初始成本。
優勢
設計靈活度提升至極限,順應不同體育場建築規格和高品質照明效果 - 符合任何類型國際體育賽事轉播標準。
單件高功率 IP66 評等的 DMX 驅動器讓 ArenaVision LED 連接 Interact Sports 照明管理系統,進而促成遠端燈光管理和動態照明顯示的創立。
功能
單件式壓鑄外殼,防塵等級達 IP66 防護等級
廣泛的不對稱和對稱光學元件確保低眩光和一流的照明均勻性超出所有類型的運動照明水平標準的要求