台灣地區 - 繁體中文

Dynalite Multipurpose Controllers

設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

產品

產品 比較
DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDMC802

DDMC802

913703243509
DGTM104

DGTM104

913703260609
DGTM202

DGTM202

913703260709
DGLM105 V2

DGLM105 V2

913703260809
DGLM202

DGLM202

913703260909
DGLM402

DGLM402

913703261009
DGRM204 V2

DGRM204 V2

913703261109

產品系列資訊

描述

不管什麼專案,為了達到想要的效果,就必須用到許多不同的照明負載類型。這些負載類型每一種都需要透過不同的控制方式操作。Dynalite 系列多用途控制器能夠透過不同的輸出模組單元自訂輸出。 。使用滑軌式多用途控制器時,可以針對個別電路選擇使用特定控制器類型,包括繼電器、前緣調光器、後緣調光器、驅動器控制、開箱即用的控制器、風扇控制,以及遮陽簾/布幕控制。無論是哪種組合,都可透過單一裝置控制多種負載類型。此舉可簡化安裝手續,防止不需要的電路容量遭到浪費。

優勢

  • 控制器支援分散式智慧系統,例如每個裝置均配備一顆預先設定的 CPU,可發揮獨立控制器功能

  • 特定裝置具備開箱即用功能,也可以重新設定。

應用

  • 零售與旅館服務業、辦公室與工業
  • 公共空間、運動場與多用途活動中心
  • 居家照明

下載