Philips MASTER LEDtube EM/Mains

產品說明

產品

產品 比較
31
5,200
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
31
5,200
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
15.5
2,500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
15.5
2,500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
6.5
1,050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
6.5
1,050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
6.5
1,050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
6.5
1,050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

產品系列資訊

描述

飛利浦 MASTER LEDtube 內建 LED 光源,在傳統線性螢光燈外型中融合了霧面外蓋設計。 用來取代具電磁式安定器的 TL-D 36W,這項新的光源提供自然色光,消耗 22W 的系統能源,可省下高達 50% 的能源。 這項產品的長使用壽命與出色的流明維持率,將更換燈泡的麻煩減到最少,同時降低了維護成本。 提供完整系列,以取代 600、900、1200 與 1500 mm TL-D 燈管。

優勢

  • 絕對效能,提供滿足各種應用的解決方案

  • 與一般的螢光燈管相較,最多可節省 50% 的能源消耗

功能

  • 升級改造現有 EM 安定器或電源上的 T8 燈具

  • MASTER LEDtube 的完整安全功能,讓使用者不會有遭受電擊的危險,市面上的一些低價替代產品,就可能發生這種危險。

應用

  • 辦公室
  • 停車場 / 有頂蓋的停車場
  • 倉庫
  • 冷藏室
  • 工業
  • 火車站
  • 超市 / 商店
  • 若以 MASTER LEDtube GA 取代螢光燈管,在某些情況下必須變更電氣安裝。 如需建議,請聯絡飛利浦。

警告與安全

  • 註:使用本系列燈具的安裝場所的整體能源效率和光線散佈將依安裝場地而有不同設計。

  • -

下載