Philips MASTER LEDspot LV

產品說明

產品

產品 比較
5.5
415
2700
GU5.3
5.5
415
2700
GU5.3
5.5
425
3000
GU5.3
4.9
415
2700
GU5.3
4.9
425
3000
GU5.3
4.9
430
4000
GU5.3
4.9
415
2700
GU5.3
4.9
425
3000
GU5.3

產品系列資訊

描述

MASTER LEDspot MR16 燈管,為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束,是理想的改裝解決方案,適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用, 特別適合燈光永久開啟的公共區域,例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度,光束散射分明。 產品燈光非紫外光,也不含紅外線,非常適於照射易受高溫影響的物體 (食物、有機材質、畫作等)。

優勢

  • 暖白色光

  • 與一般的 20W 鹵素燈相較,最多可省下 80% 的能源

功能

  • 改裝首選

  • 使用壽命長上 22 倍,維護成本更低

應用

  • 旅館、餐廳、酒吧、咖啡店
  • 大廳、走廊、樓梯間、廁所、接待區

警告與安全

  • 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間

  • 僅可使用於乾燥或潮濕的位置,且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)

下載