產品
產品 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D ND929001882008 | 6.5 | 470 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND929001882308 | 6.5 | 470 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 10D Dim929003071608 | 6.5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 10D Dim929003071708 | 6.5 | 500 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim929003071908 | 6.5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim929003072008 | 6.5 | 500 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim929003072108 | 6.5 | 530 | 4000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim929003072208 | 6.5 | 500 | 2700 | GU5.3 |
15 個項目
共 2
每頁產品
產品系列資訊
描述
MASTER LEDspot LV 可提供耀眼的重點照明光束,是最適合聚光照明的改裝解決方案。MASTER LEDspot LV 設計來做為鹵素燈或白熾燈的改裝替代方案。其可實現最真實的色彩,創造適合住宅、旅館的溫馨舒適氛圍,還能在零售應用中強調商品之美。新型外殼尺寸更小,適合市場上採用 MR16 GU 5.3 固定座的多數燈具。本產品採用飛利浦專利解決方案,廣泛與標準 12V 鹵素電子變壓器相容,也提供相當於 MR16 鹵素聚光燈的高光束強度。調光功能可營造出希望的氛圍,還能搭配各種調光器使用。其高 SDCM 可確保色彩一致性,在整個使用壽命期間長保不變。MASTER LEDspot LV 節能效果極高,可將維護成本降至最低,而不會對光線品質和使用壽命造成任何影響,還能讓住宅所有人和企業主在短時間內回收投資。
優勢
專業應用補光燈的高強度光束
長保高亮度
功能
高強度光束相當於鹵素聚光燈
高 CRI 值提供更佳的色彩真實度,色彩耐久一致