台灣地區 - 繁體中文

Philips LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1600 lm, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 15D

產品說明

LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1600 lm, 40000 h, 80.00 lm/W

訂單代碼: 929003478408
完整訂單代碼: 871951445183400

規格

  • 燈座基底
    G53
  • 標準使用壽命
    40,000 h
  • 切換週期
    50,000
  • 照明技術
    LEDspot

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003478408 zh_TW pdf 945.5 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003478408_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003478408_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 15D IES 6.9 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB