台灣地區 - 繁體中文

Philips Fortimo LED strip FlexTune

觸手可及的靈活性

產品

產品系列資訊

描述

設備系統中的 Fortimo LED 燈條 FlexTune 模組與 Xitanium FlexTune 驅動器結合之後,就變成高效能、獨一無二的可調式白光照明系統。驅動器和模組完美匹配,共同提供出色的規格和易用性。Fortimo LED 燈條 FlexTune 模組備有兩種版本可選:ST 版本提供獨一無二的二合一 LED,在 LED 內部進行 CCT 混合。因此,在此模組上的所有 LED 的 CCT 一律相同。PR 版本則以兩個獨立 LED (2700K 和 6500K) 的傳統可調式白光概念,而兩者進行組合,調整模組 CCT。這個版本配備我們的高效能 CRI90 技術。

優勢

  • 配備 Xitanium FlexTune 驅動器,打造出高效能、獨一無二的可調式白光照明系統

  • 可以選擇二合一技術或兩種不同原色,混合模組 CCT

功能

  • 提供兩個模組版本可選:ST 和 PR 版本

  • 出色的 3 SDCM 色彩一致性

應用

  • 辦公室照明
  • 商店照明
  • 工業照明

下載