台灣地區 - 繁體中文

Philips Linear non-isolated connected

彈性與連線能力打造最大的優勢

產品

產品系列資訊

描述

Xitanium 非隔離連接驅動器是連接線性室內系統的核心。 這些智慧型驅動器可用於 Sensor Ready (D4i) 和 MasterConnect 控制介面。 這些驅動器提供高頻低頻均適用、最多 4% 的低輸出電流波動,且待機規格低。

優勢

  • Xitanium LED 線性 LED SR 驅動器不僅為 LED 照明提供電源轉換,而且提供整合電源和能源電表功能,讓使用者能夠提供可操作的營運資料,例如能耗。

  • 無需電源箱或電源轉換。

功能

  • 五年系統保固

  • 100,000 小時使用壽命

應用

  • 辦公室照明
  • 商店照明
  • 醫療保健
  • 教育

警告與安全

  • 在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。

下載