台灣地區 - 繁體中文

Philips Linear isolated fixed output window

彈性與連線能力打造最大的優勢

產品

產品系列資訊

描述

Xitanium 線型燈非隔離式驅動器是高壓 (HV) 專業一般照明應用的絕佳選擇。產品種類包括可調光式及可程式設計的 DALI、可調光式 1-10V,非可調光式及單一電流版本。這些產品種類提供高效能、良好品質的照明及完整靈活性。新一代 16 公釐 DALI 驅動器提供極致效能。這些產品符合最新 DiiA 標準,包括安裝與資料相關的最新 DALI 零件。使用 SimpleSet,即可快速及採用無線方式進行驅動器的設定。最新 21 公釐 DALI 驅動器擁有最大的成本效益。

優勢

  • 非隔離式驅動器,支援 HV 及 LV 線性辦公室照明系統

  • 彈性運作範圍,簡化動態世代交替及複雜度管理

功能

  • 非隔離式 DALI 和固定流明輸出量驅動器,提供高度 11 公釐和 16 公釐

  • DALI 驅動器搭配 MultiOne 軟體或無線 SimpleSet 提供的彈性程式設計

應用

  • 辦公室
  • 商店照明
  • 工業照明

警告與安全

  • 在設計和製造過程中必須考慮安全警告和安裝說明。

  • 避免接觸帶電部件。

下載