概觀
規格
下載
購買通路資訊
首頁
產品
室內照明燈具
防水及無塵室
防水長條燈架
GreenPerform Waterproof G3
WT198C LED40S/840 PSU L1200
返回系列
Philips照明產品官方型錄全新上線!
Signify承襲Philips百年專業與創新,如今在Signify.com,您不僅能找到Philips照明產品型錄,還能一併瀏覽Dynalite與其他Signify旗下品牌。
GreenPerform Waterproof G3
Philips GreenPerform Waterproof G3, 28.6 W, 4000 lm, 4000 K, 114°
產品說明
Philips GreenPerform Waterproof G3, 28.6 W, 4000 lm, 4000 K, 114°
訂單代碼:
911401825780
完整訂單代碼:
872016951836099
規格
展開全部
一般資訊
光源可更換
無
裝置部件數量
單位
內附驅動器
是
照明 source 引擎類型
LED
客戶服務標籤
是
價值階梯
效能
保固期
3 年+註冊後 2 年
照明技術
光通量
4,000 lm
相關色溫 (標稱)
4000 K
光效 (額定) (標準)
140 lm/W
演色性指數 (CRI)
>80
光源光束角度
120 °
光源色彩
840 中性白光
光學裝置類型
-
燈具光束幅度
114°
統一眩光指數 CEN
Not applicable
運轉與電力
輸入電壓
220 至 240 V
線路頻率
50 or 60 Hz
初始 CLO 功耗
- W
平均 CLO 功耗
- W
湧入電流
5.16 A
浪湧時間
47 ms
耗電量
28.6 W
功率因數 (比值)
0.9
連線照明
-
纜線
-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量
24
保護等級 IEC
安全等級 I
控制與調光
可調光
否
驅動器/電力單元/變壓器
電源裝置 (開/關)
控制介面
-
恆光輸出
無
最高調光等級
不適用
機械與外罩
外殼材質
聚碳酸酯樹脂
反光器材質
鋼鐵
光學材料
聚碳酸酯樹脂
光學罩材質
聚碳酸酯
固定材料
不鏽鋼
外罩色彩
灰色
光學罩表面處理
乳白色
整體長度
1,215 mm
整體寬度
80 mm
整體高度
85 mm
整體直徑
80 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
85 x 80 x 1215 mm
防水防塵規範 (IP)
IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範
IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型
-
淨重 (個)
1.400 kg
認證與應用
灼熱絲測試
溫度 850°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌
-
CE 標誌
是
ENEC 標誌
-
符合歐盟 RoHS 標準
無
環境溫度範圍
-20 至 +45 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)
光通量容限
+/-10%
點火色度
(0.38,0.38)
功耗容差
+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)
5000 h 下的驅動器故障率
1 %
中值使用壽命 L70B50
50,000 h
中值使用壽命 L80B50
42,000 h
中值使用壽命 L90B50
20,000 h
產品資料
下訂產品名稱
WT198C LED40S/840 PSU L1200
完整產品名稱
WT198C LED40S/840 PSU L1200
完整產品代碼
872016951836099
訂單代碼
911401825780
材質 Nr. (12NC)
911401825780
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8720169518360
分子 - 每一外盒包裝
9
EAN/UPC - 箱
8720169518971
安裝圖表
Dimension Drawing (without table) - WT198C LED40S/840 PSU L1200
下載
下載
傳單
產品傳單
Localized commercial leaflet 911401825780 zh_TW
pdf 488.4 kB
視覺效果
Product-Photographs-911401825780_EU
多種資產
Product-Diagrams-911401825780_EU
多種資產
軟體外掛程式
IES
IES File - WT198C LED40S/840 PSU L1200
ies 12.3 kB