產品
| 產品 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 480 | 4000 | 5.4 6.6 | - | |||
89 | 530 | 4000 | 5.4 6.6 | - | |||
94 | 560 | 4000 | 5.4 6.6 | - | |||
91 | 550 | 4000 | 5.4 6.6 | - | |||
81 | 490 | 5000 | 5.4 6.6 | - | |||
90 | 540 | 5000 | 5.4 6.6 | - | |||
97 | 580 | 5000 | 5.4 6.6 | - | |||
93 | 560 | 5000 | 5.4 6.6 | - |
產品系列資訊
描述
商店與飯店照明的趨勢明顯指出,選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA),而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列,提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項,並有多種外形尺寸可選。
優勢
外觀質感高貴優雅。
全產品系列,包含多種安裝方式與外型尺寸。
功能
提供圓形和方形版本。
提供懸掛和表面安裝版本。