概觀
規格
下載
購買通路資訊
首頁
產品
室內照明燈具
吸頂安裝
GreenSpace Surface Mount
SP303P P9S 940 PSU NB
返回系列
Philips照明產品官方型錄全新上線!
Signify承襲Philips百年專業與創新,如今在Signify.com,您不僅能找到Philips照明產品型錄,還能一併瀏覽Dynalite與其他Signify旗下品牌。
GreenSpace Surface Mount
Philips GreenSpace Surface Mount, 77 lm/W, 940 中性白光
產品說明
Philips GreenSpace Surface Mount, 77 lm/W, 940 中性白光
訂單代碼:
911401504022
完整訂單代碼:
872016953191899
規格
展開全部
一般資訊
照明 source 引擎類型
LED
價值階梯
效能
照明技術
光通量
690 lm
相關色溫 (標稱)
4000 K
光效 (額定) (標準)
77 lm/W
演色性指數 (CRI)
>90
光源色彩
940 中性白光
運轉與電力
輸入電壓
200 至 240 V
線路頻率
50 to 60 Hz
耗電量
8.1 W
9.9 W
功率因數 (比值)
0.5
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量
-
保護等級 IEC
安全等級 II
控制與調光
可調光
否
控制介面
-
機械與外罩
外殼材質
鋁合金
光學罩材質
丙烯酸酯
外罩色彩
白色
光學罩表面處理
霧面
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範
IK03 [0.3 J]
光學罩類型
丙烯酸酯
淨重 (個)
0.895 kg
認證與應用
CE 標誌
無
環境溫度範圍
-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)
光通量容限
+/-10%
功耗容差
+/-10%
產品資料
下訂產品名稱
SP303P P9S 940 PSU NB
完整產品名稱
SP303P P9S 940 PSU NB
完整產品代碼
872016953191899
訂單代碼
911401504022
材質 Nr. (12NC)
911401504022
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8720169531918
分子 - 每一外盒包裝
12
EAN/UPC - 箱
8720169543409
安裝圖表
Dimension Drawing (without table) - SP303P P9S 940 PSU NB
下載
下載
傳單
產品傳單
Localized commercial leaflet 911401504022 zh_TW
pdf 430.6 kB
視覺效果
Product-Photographs-911401504022_EU
多種資產
Product-Diagrams-911401504022_EU
多種資產