產品
| 產品 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25928048501605 | 36.0 | 1,580 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
1 個項目
產品系列資訊
描述
TL-D 燈管 (管直徑 26 mm) 可以利用紅色、綠色、藍色和黃色光營造特殊效果及氣氛,或是吸引目光。除了使用特定顏色,也可以混合色彩製造白光。這個燈具由於使用基礎粉末,有優異的光輸出。照明應用包括商店、展示間、酒吧、餐廳、展示區、標誌照明和娛樂商店。
優勢
有不同吸引目光的色彩可供選擇
功能
紅色及黃色的螢光粉末與一種顏料混合,可以過濾掉無效波長。
可與傳統或電子安定器裝置搭配使用
應用
警告與安全
燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。