台灣地區 - 繁體中文

Philips MASTER TL-D Super 80 日光燈管

產品說明

產品

產品 比較
38.2
3,300
3000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

產品系列資訊

描述

直徑 26 mm 的螢光燈管

優勢

  • 採用特別的螢光塗層,創造出良好的演色性

  • 燈管使用壽命期間都具備高效能,流明維持率也相當高

功能

  • 高效 3 帶螢光塗層,並使用新一代的預先塗佈技術

  • 初始的高流明輸出

應用

  • 適用於廣泛的 TL-D 螢光燈管燈具,可在學校、辦公室、商店、工廠場廳等「人本」應用之處採用

警告與安全

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

下載