台灣地區 - 繁體中文

Philips MASTERColour CDM-R 陶瓷複金屬燈

產品說明

產品

產品 比較
39.1
-
3000
-
E27

產品系列資訊

描述

精巧、高效率放電式反射燈具,光色歷久如新,光線清晰明亮

優勢

  • 高效率燈具,節省電費支出,降低光照熱度

  • 使用壽命優於白熾燈與鹵素燈

功能

  • 清晰明亮的白色光

  • 絕佳的演色性

應用

  • 店面和商品櫥窗、辦公室與公共建築
  • 戶外裝飾照明: 泛光照明與行人徒步區

警告與安全

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

  • Use only with electronic control gear. Color 830 lamps may also use electromagnetic gear.

下載