Україна - Українська

Philips Прожектор Ledinaire високої потужності, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Симетричний

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Опис виробу

637 mm x 52mm, Штампований алюміній, Алюмінієвий і сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 6 Дж, Клас безпеки I, 6/4 кВ kV, Кабель 1,0 м на 3 полюси без штекера, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401844187
Повний код замовлення: 872016976649599

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    -
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Ні
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB txt 5.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401844187 uk_UA pdf 415.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401844187_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401844187_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ldt 11.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB